Radialgreifer DHRS-32-A

1310164

GTIN 4052568229610

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
423 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
390 Ncm
Max. Öffnungswinkel
180 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter