Radialgreifer DHRS-40-A
1310166
GTIN 4052568229634
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
725 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
660 Ncm
Max. Öffnungswinkel
180 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter