Winkelgreifer DHWS-25-A
1310180
GTIN 4052568229689
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
356 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
386 Ncm
Positionserkennung
für Näherungsschalter