Winkelgreifer DHWS-32-A
1310182
GTIN 4052568229702
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
746 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
810 Ncm
Positionserkennung
für Näherungsschalter