Balggreifer DHEB-10-E-D-S-L
1320755
GTIN 4052568229757
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
10.5 mm
Max. zu greifender Durchmesser
14 mm
Richtwert Nutzlast
0.1 kg