Balggreifer DHEB-14-E-D-S-L
1320757
GTIN 4052568229771
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
15 mm
Max. zu greifender Durchmesser
19.5 mm
Richtwert Nutzlast
0.15 kg