Balggreifer DHEB-22-E-D-S-L
1320759
GTIN 4052568229795
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zu greifender Durchmesser
24 mm
Max. zu greifender Durchmesser
31.5 mm
Richtwert Nutzlast
0.32 kg