Balggreifer DHEB-14-E-D-E-L
1320768
GTIN 4052568229887
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
15 mm
Max. zu greifender Durchmesser
19.5 mm
Richtwert Nutzlast
0.15 kg