Balggreifer DHEB-8-E-D-E-P

1320787

GTIN 4052568230074

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. zu greifender Durchmesser
8 mm
Max. zu greifender Durchmesser
11 mm
Richtwert Nutzlast
0.08 kg