Balggreifer DHEB-27-E-U-S-L

1320804

GTIN 4052568230241

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zu greifender Durchmesser
28 mm
Max. zu greifender Durchmesser
37 mm
Richtwert Nutzlast
0.45 kg