Balggreifer DHEB-8-E-U-E-L
1320809
GTIN 4052568230296
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. zu greifender Durchmesser
8 mm
Max. zu greifender Durchmesser
11 mm
Richtwert Nutzlast
0.08 kg