Balggreifer DHEB-18-E-U-E-L
1320813
GTIN 4052568230333
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Min. zu greifender Durchmesser
19.5 mm
Max. zu greifender Durchmesser
25 mm
Richtwert Nutzlast
0.21 kg