Balggreifer DHEB-33-E-U-E-P
1320838
GTIN 4052568230586
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zu greifender Durchmesser
34 mm
Max. zu greifender Durchmesser
45 mm
Richtwert Nutzlast
0.7 kg