Balggreifer DHEB-41-E-U-E-P
1320839
GTIN 4052568230593
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zu greifender Durchmesser
42 mm
Max. zu greifender Durchmesser
54 mm
Richtwert Nutzlast
1.2 kg