Balggreifer DHEB-51-E-U-E-P
1320840
GTIN 4052568230609
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zu greifender Durchmesser
54 mm
Max. zu greifender Durchmesser
68 mm
Richtwert Nutzlast
2.5 kg