Steckverbindung NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN 4052568029821
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 60 °C
Nennweite
9 mm