Schwenkantrieb DSM-40-270-CC-HD-A-B
1369126
GTIN 4052568231309
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 240 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter