Normzylinder DSBC-50-100-PPSA-N3
1376307
GTIN 4052568016548
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
100 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagend ämpfung