Normzylinder DSBC-40-250-PPSA-N3

1376911

GTIN 4052568231880

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
250 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung