Normzylinder DSBC-80-500-PPSA-N3

1383377

GTIN 4052568232153

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
500 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung