Flachzylinder DZH-32- -PPV-A
14040
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
1 mm - 1000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar