Flachzylinder DZH-32-160-PPV-A

14047

GTIN 4052568002640

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
160 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar