Flachzylinder DZH-50-300-PPV-A

14072

GTIN 4052568112370

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
300 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar