Flachzylinder DZH-63-100-PPV-A

14078

GTIN 4052568112417

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
100 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar