DSNU
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Kolbenstangenzylinder
Rundzylinder
DSNU
DSNU-25- -PPV-A
Normzylinder
DSNU-25- -PPV-A
14322
Downloads
DSNU_DE.PDF
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
294.5 N
Hub
1 mm - 500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar