DSNU
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Kolbenstangenzylinder
Rundzylinder
DSNU
DSNU-16- -P-A
Normzylinder
DSNU-16- -P-A
14323
Downloads
DSNU_DE.PDF
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
1 mm - 200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig