DSNU
homepage
Produkte
Antriebe & Aktuatoren
Pneumatische Zylinder
Kolbenstangenzylinder
Rundzylinder
DSNU
DSNU-10- -P-A
Normzylinder
DSNU-10- -P-A
14325
Downloads
DSNU_DE.PDF
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47.1 N
Hub
1 mm - 100 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig