Normzylinder DSBC-100- -PPSA-N3
1463558
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung