Normzylinder DSBC-50- -PPVA-N3

1463766

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar