Flachzylinder DZH-25- -PPV-A
150293
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
1 mm - 500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar