Einschraubzylinder EGZ-6-15
15035
GTIN 4052568002817
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
13.9 N
Hub
15 mm
Dämpfung
keine Dämpfung