Einschraubzylinder EGZ-10-15
15038
GTIN 4052568066635
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
42 N
Hub
15 mm
Dämpfung
keine Dämpfung