Einschraubzylinder EGZ-16-10

15040

GTIN 4052568002824

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
109 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung