Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Induktive Sensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SIES-V3B-NS-S-L

150490

GTIN 4052568069766

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
15x20x30 mm
Schaltausgang
NPN
Schaltelementfunktion
Schließer
Betriebsspannungsbereich DC
10 V - 30 V