Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SMEO-1-S-LED-24-B

150848

GTIN 4052568010393

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
12 V - 27 V
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar