Flachzylinder DZH-20-200-PPV-A
151141
GTIN 4052568010522
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
200 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar