Flachzylinder DZH-16- -PPV-A-S2

151155

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
104 N
Hub
1 mm - 200 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar