Flachzylinder DZH-40- -PPV-A-S2

151773

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
633 N
Hub
1 mm - 1000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar