Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/4-QS-8
153504
GTIN 4052568004330
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
264 l/min
Nenndurchfluss offen
268 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
QS-8