Handschiebeventil VBOH-32-G18

1558073

GTIN 4052568107819

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
777 l/min
Rastermaß
24 mm
Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar