Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder ADVU-50- -A-P-A

156046

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
1 mm - 300 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig