Kompaktzylinder AEVU-80- -P-A
156228
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
2902 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig