Kompaktzylinder AEVUZ-16- -P-A
156461
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
81 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
156461