Kompaktzylinder AEVUZ-100- -P-A
156469
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4222 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig