Kompaktzylinder ADVU-16-40-A-P-A
156599
GTIN 4052568118549
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig