Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig