Kompaktzylinder AEVU-32-25-P-A
156954
GTIN 4052568121976
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
450 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig