Kompaktzylinder AEVU-100-10-P-A
156972
GTIN 4052568122157
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4516 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig