Kompaktzylinder AEVU-100-15-P-A
156973
GTIN 4052568122164
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4516 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig