Kompaktzylinder AEVU-80-25-A-P-A
157017
GTIN 4052568122539
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
2902 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig